Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

MINI MCR-SL-RPSS-I-I - Repeater power supply
2864079

MCR repeater power supply with HART transparency, input signal: 4 mA ... 20 mA, output signal: 4 mA ... 20 mA, with screw connection

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Bidirectional HART transmission as an option
Power supply possible via the foot element (TBUS)
Can be used as an isolator with passive input
Highly-compact repeater power supplies for electrical isolation, amplification, and filtering of standard analog signals
Supply of 2-conductor and passive 3-conductor sensors
3-way isolation