Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Asennustekniikka ja lisätarvikkeet
IBS SUPI 3 QFP - Slave protocol chip
IBS SUPI 3 QFP
-
Slave protocol chip
2746087
Slave protocol chip, for INTERBUS (QFP 100)
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Protocol chip
Type
QFP 100 (PLCC 84 has been discontinued!)
System properties
Module
Internal data length
8 bytes internally, external expansion is possible up to 64 bytes
Protocol chip
IBS SUPI 3 QFP
Electrical properties
IC power supply voltage
5 V DC ±10 % (DC)
Supply
Typical current consumption
20 mA
Interfaces
User interface
MFP interface, digital I/O (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), parallel port for microprocessor
INTERBUS
Connection method
Remote bus, local bus or installation remote bus
Protocol
INTERBUS
Dimensions
Width
14 mm
Height
3.4 mm
Depth
20 mm
Length
20 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP00
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C (at max. 75 % humidity during operation)
Ambient temperature (storage/transport)
5 °C ... 30 °C (at max. 60 %)
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2746087
Pakkausyksikkö
66 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
66 Kappaletta
Tuoteavain
DRECAA
Tuotekoodi
DRECAA
GTIN
4017918153588
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
8,127 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
8 g
Tullitariffinumero
85423290
Alkuperämaa
JP
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet