Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Jakajat asennusjärjestelmiin
QPD PSK 5X1,5 - Protective cap
QPD PSK 5X1,5
-
Protective cap
1414759
Protective cap plastic, for 5x 1.5 mm
2
QPD connector, IP50.
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Protective cap
Product family
QPD
Type
QPD
Retaining cord present
no
Seal present
no
Dimensions
Width
21.7 mm
Height
36.5 mm
Length
21.7 mm
Material specifications
Material Protective cap
Plastic
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP50
IP50
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 80 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1414759
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
AF6ZBX
Tuotekoodi
AF6ZBX
GTIN
4055626033686
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,5 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
2,54 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Hyväksynnät
DNV GL
Hyväksyntätunnus: TAE00003J5
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)