VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40047107Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0.2 - 1.5 |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
Printed circuit board terminal, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of rows: 1, number of positions per row: 12, product range: SPTAF 1/..-EL, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multicolored, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in cardboard
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0.2 - 1.5 |