OCS VENT IP55 - Ventilation unit
1557909

Ventilation element to stabilize pressure differences and reduce condensation, for all housing sizes, IP55, material: polycarbonate, PBT, color: light gray

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Edut

Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain