Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Power cable
1408820

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12, coding: T, on free cable end, cable length: 5 m, For direct current up to 12 A/63 V

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Protection against incorrect connection using special T-coding
Our standard: robust halogen-free PUR cable