Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

AZK 35 - Branch terminal
0702997

Branch terminal, nominal current: 125 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section: 0.75 mm2 - 35 mm2, mounting: Neutral busbar, color: aluminum color

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

This can be done easily with the branch terminal block because the terminal block can later be attached and firmly clamped anywhere on a copper rail (up to max. 5 mm thick)
It is often necessary to branch flat copper busbars in switchgear