cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-19931011Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
Alternative 1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
PCB TWIN plug, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions: 5, number of connections: 10, product range: TFKC 2,5HC/..-STF, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, locking: Screw locking mechanism, mounting method: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
Alternative 1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 |