Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 X4 - PCB connector
2201978

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 16 A (see derating curve), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of positions: 4, product range: MSTBT 2,5 HC/..-STP, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, locking: without, mounting method: without

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

Orthogonal plug-in screw connection
Internationally recognized and proven screw connection