CSA
Hyväksyntätunnus: 13631-2585951Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: light gray, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of positions: 6, product range: MSTB 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: H1L Slotted Phillips recess, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |