Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ICC 2,5/ 9-STZ-5,08 - PCB connector
1823914

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact connection type: Pin, number of potentials: 9, number of rows: 1, number of positions: 9, number of connections: 9, product range: ICC 2,5/..-STZ, pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: Snap-in locking, mounting method: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard, Corresponding male crimp contacts with current [A] and conductor cross section range [mm2] data: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = Bandkontakte

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Inexpensive connection of large quantities of preassembled conductors
Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Can be combined with the MSTB 2,5 range
Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection