cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-19920306Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of positions: 5, product range: FK-MCP 1,5/..-STF, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Screw locking mechanism, mounting method: Screw flange, type of packaging: packed in cardboard
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |