cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20240617| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | |||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20240617| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8.5 A | |||