UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20240415Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20240415Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |