Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IBS PCI RI-LK - Termination board
2704045

Termination board, with FO connection and external power supply

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet



Edut

External 24 V DC power supply
Direct integration into OPC-based visualization systems via OPC server
Installation of several cards in a PC with monitoring of multiple INTERBUS lines
INTERBUS parameter channel (PCP) supported
Access to INTERBUS system data and controller data via visualization stations
Compatible driver
Parameterization and diagnostics with Diag+