Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Pyöröpistoliittimet
SACC-M16-NUT - Flat nut
SACC-M16-NUT
-
Flat nut
1312511
Flat nut, for threads M16 x 1
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Order information:
Lock nut is included in the scope of delivery
Product properties
Product type
Flat nut
Thread type
M16
Dimensions
Wrench size, counter nut
18 mm
Thread type connection side
M16 x 1
Thread pitch
1 mm
Material specifications
Material (Nut)
CuZn/Ni
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1312511
Pakkausyksikkö
20 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
20 Kappaletta
Tuoteavain
ABQZBA
Tuotekoodi
ABQZBA
GTIN
4063151567040
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,62 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,43 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)