Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK - Panel feed-through
1423975

Panel feed-through, connection method: Single wires (Welded-on)/ IDC connection, number of positions: 3+PE, M25, Pin, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, with QUICKON nut, coding: coded, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2, wires cut flat at the end, cable length: 0.5 m

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
Safer connection with mechanical coding to protect against mismatching, and touch-proof protection in accordance with DIN EN 0105
Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables