QPD W 4X2,5 M25 DT GY
-
Panel feed-through
1582358
Panel feed-through, connection method: Push-in connection, M25, Pin, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, without QUICKON nut, coding: coded, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2
Tuotetiedot
| Product family | QPD |
| Type | QPD 4x2,5 |
| Number of positions | 4 |
| Position marking | 1, 2, 3, 4 |
| Number of connections | 10 |
| Number of connections per position | 1 |
| Coding | coded |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection technology | |
| Connection method On the field side | Push-in connection |
| Frequency of connections between conductors of the same cross section | max. 10 |
| 10 | |
| Conductor connection | |
| Conductor cross section flexibel | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross section solid | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 16 ... 14 |
| Tightening torque Union nut | 5 Nm |
| Tightening torque Locking nut | 5 Nm |
| Wrench size Union nut | 22 mm |
| Wrench size Locking nut | 27 mm |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 30 mm |
| Height | 30 mm |
| Length | 54.3 mm |
| Diameter | 30 mm |
| Wrench size | 27 mm |
| Wrench size for mounting | 27 mm |
| Rated surge voltage (II/2) | 8 kV |
| Rated surge voltage (III/2) | 8 kV |
| Rated surge voltage (III/3) | 6 kV |
| Rated current | 20 A |
| Contact resistance | < 3 mΩ |
| rated voltage (II/2) | 1250 V |
| rated voltage (III/2) | 1000 V |
| Rated voltage (III/3) | 690 V |
| Nominal voltage UN | 690 V |
| Nominal current IN | 20 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | max. 50 |
| Material Housing | PA |
| Material Contact | CuZn |
| Material Contact surface | silver-plated |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Material wire insulation | PVC/PE/TPE/rubber |
| Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter | VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm |
| External cable diameter | 6 mm ... 10 mm (Order Quickon nuts or Quickon connectors separately) |
| Wire diameter including insulation | 2 mm ... 3.8 mm |
| Position marking | 1, 2, 3, 4 |
| Cable cross section | 2.5 mm² |
| Material wire insulation | PVC/PE/TPE/rubber |
| Mounting type | Front mounting M25 |
| Assembly note | For 2.5 mm² cables with ferrule, only CRIMPFOX 10S pliers (1212045) with square crimp can be used. CRIMPFOX 6H hexagonal crimping pliers (1212046) cannot be used, because the diameter on the diagonal is too large. |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Impact strength | IK07 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperature when conductor connected | -5 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 100 °C |
| Tuotenumero | 1582358 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF6ABB |
| Tuotekoodi | AF6ABB |
| GTIN | 4046356463522 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 30,6 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 25,6 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa