QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC GY - Panel feed-through
1582575

Panel feed-through, connection method: Spade connection (For slip-on sleeves according to DIN 46247-2)/ IDC connection, number of positions: 4+PE, M25, Pin, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, with QUICKON nut, coding: coded, external cable diameter: 9 mm ... 16 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet