TP35AM/742000 S00001 - Touch panel
2401039

Touch panel, 8.9 cm / 3,5"-FSTN display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 256 grayscales, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet