TP070ATW/107030000 S00044 - Touch panel
2400710

Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Open platform, without bus system.

Tuotetiedot







Yhteensopivat tuotteet