TP 3057V/WT SER - Touch panel
1090070

Rugged-Touch panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (Analog resistive (GFG)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 colors, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, without bus system

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet