NPT adapter, IP68, up to 5 bar, incl. O-ring seal, M25 to 3/4"
Tuotetiedot
Dimensional drawing
Length
28 mm
Length of the connecting thread
7 mm
Length without connecting thread
21 mm
Diameter
25 mm
Connecting thread diameter
25 mm
Thread type connection side
M25
Thread type on seal side
3/4" NPT
Color
brass color
Material
Brass, nickel-plated
Seal material O-ring
NBR
Ambient conditions
Degree of protection
IP68 (Depends on the screw connection used)
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 80 °C
Tuotenumero
1686850
Pakkausyksikkö
25 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
25 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4017918822712
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
58,56 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
55,24 g
Tullitariffinumero
74198090
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-15.0
27140806
ECLASS-13.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.