Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

FOC-SB-FRAME-19-LC:12-OM2 GY - Splice box
1418815

Splice box, design: 19" rack patch module, degree of protection: IP20, material: Sheet steel, connection method: Splicing, housing size: 1, color: light grey RAL 7035, Ethernet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet