UMK- 7 REL/KSR-G24/21-21/SO365
-
Multiple relay module
2977225
Customer-specific VARIOFACE output module with 7 miniature relays, 2 changeover contacts, for 24 V AC/DC
Tuotetiedot
| Product type | Relay Module |
| Mechanical service life | 3x 107 cycles |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances, input/output | |
| Insulation | Reinforced insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Insulation characteristics: Air and creepage distances, output/output | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Air clearances and creepage distances, input/output | |
| Rated insulation voltage | 260 V |
| Rated surge voltage | 6 kV (1.2/50 μs) |
| Air and creepage distances, output/output | |
| Rated insulation voltage | 260 V |
| Rated surge voltage | 4 kV (1.2/50 μs) |
| Nominal input voltage UN | 24 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.1 |
| Input voltage range | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| Switching | |
| Contact switching type | Single contact, 2 changeover contacts |
| Contact material | AgNi |
| Maximum switching voltage | 250 V AC/DC |
| Limiting continuous current | 4 A |
| Interrupting rating (ohmic load) max. | 8 VA |
| Minimum switching power | 2000 VA |
| Input | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Output | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Width | 169 mm |
| Height | 77 mm |
| Depth | 58 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Air clearances and creepage distances, input/output | |
| Standards/regulations | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Air and creepage distances, output/output | |
| Standards/regulations | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Tuotenumero | 2977225 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | DK61Y1 |
| Tuotekoodi | DK61Y1 |
| GTIN | 4017918241094 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 425,7 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 425,7 g |
| Tullitariffinumero | 85364190 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) |
| Lead (CAS-nro: 7439-92-1) | |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa