IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63028_M1| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Hyväksyntätunnus: LR21234196TANK
Hyväksyntätunnus: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40009034| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
ABS
Hyväksyntätunnus: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||