Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PTFIX 1,5-F - Flange
1049503

Flange, With screw fixing, for direct mounting of the 1.5 mm2 FIX blocks, depth: 17.7 mm, width: 7.7 mm, height: 21.6 mm, color: gray, mounting type: Screw mounting

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Easy marking options