KLM 3
-
Terminal strip marker carrier
0811969
Terminal strip marker carrier, adjustable height, for CLIPFIX 15, CLIPFIX 35, and CLIPFIX 35-5 end brackets, can be marked using labels in 20 x 8 mm format
Tuotetiedot
| Product type | Marker carriers |
| Width | 10.00 mm |
| Height | 21.60 mm |
| Depth | 27.32 mm |
| Text field | |
| Text field width | 20 mm |
| Text field height | 8 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PA |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Components | halogen-free |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Mounting type | plug in |
| Tuotenumero | 0811969 |
| Pakkausyksikkö | 100 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 100 Kappaletta |
| Tuoteavain | BG211A |
| Tuotekoodi | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 0,58 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 0,538 g |
| Tullitariffinumero | 39269097 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Plastic label 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Plastic label 0822631
-
US-EML (20X8) - Label 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Label 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Label 0803842
-
EML (20X8)R - Label 0816786
-
EML (20X8)R YE - Label 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Label 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Label 0816155
-
EML (20X8)RXL - Label 0802762
-
EML (15X6)R YE - Label 0819288
-
EML (15X6)R - Label 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Label 0804548
-
EMLC (20X8)R - Fabric label 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Fabric label 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Fabric label 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Label 0803254
-
EMLP (20X8)R - Label 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Label 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Label 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Label 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Device marker 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Device marker 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Label 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Label 1116205
Edut
The KLM range has been specifically developed for CLIPFIX end brackets
The precise engagement mechanism enables infinite adjustment of the labeling area height
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa