Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Kenttäkotelot
ECS-kotelot ulkokäyttöön
ECS-PM - Mounting bracket
ECS-PM
-
Mounting bracket
2230013
Mounting set for mast mounting
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Assembly note
Please observe the application note in the download area.
Product properties
Product type
Mounting material
Housing type
Outdoor housing
Housing type
Outdoor housings
Housing series
ECS
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2230013
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
ACFDAG
Tuotekoodi
ACFDAG
GTIN
4055626461212
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
181,5 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
167,98 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
US
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)