CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62820Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40029769Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |