CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | 26 - 14 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: FILE E 60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | 26 - 14 |