Komponenttimerkintä
Komponenttimerkinnät monenlaisiin sovelluksiin kytkentäkaapissa oleviin komponentteihin, kenttäjärjestelmiin ja ulkokäyttöön: tarjoamme komponenttien merkintään erilaisia sopivia ja laadukkaita merkintöjä. Komponenttien selkeä tunnistettavuus parantaa niiden löytymistä ja helpottaa huolto- ja kunnossapitotöitä.
Edut
- Erilaisia ratkaisuja – monipuolisia materiaaleja erilaisiin käyttökohteisiin
- Monia mahdollisuuksia erilaisten asennustapojen ansiosta, kuten liimaus, ruuvaus, niittaus ja paikalleen napsauttaminen
- Kaikki tarvittava: materiaalit Phoenix Contactin ja muiden valmistajien komponenteille
Kestävä merkintämateriaali Merkitse kytkentäkaappisi kestävästi!
Vakuutu itse kestävistä teollisuuden merkintäratkaisuistamme ja pienennä merkittävästi hiilijalanjälkeäsi. Resursseja säästävä merkintävalikoima on räätälöity täydellisesti kytkentäkaapissa käytettäväksi, ja se sisältää ratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Kestävät merkintämateriaalimme tarjoavat samat laatuominaisuudet kuin perinteiset merkintämateriaalit. Koska tekniset ja optiset ominaisuudet, tulostuslaatu ja kestävyys ovat identtiset, voit valita kestäviä vaihtoehtoja tinkimättä totutusta hyvästä laadusta.
Komponenttien merkinnät
Käyttö kytkentäkaapissa
Kytkentäkaapin sähköisten ja elektronisten komponenttien merkintä helpottaa kunnossapitoa. Lisäksi tietyillä alueilla komponenttien merkintä vaaditaan. Laitteiden merkintä myös nostaa kytkentäkaappien ja laitteistojen laadullista arvoa.
Tutustu Phoenix Contactin kaikki sovellukset kattavaan ja laajaan merkintätuotevalikoimaan – liimattavista etiketeistä korkealuokkaisiin kaiverruskilpiin. Luonnollisesti voit käyttää merkintään tai kaiverrukseen myös kattavaa merkintäpalveluamme.
Liimattavat komponenttimerkinnät
Liimattavat komponenttimerkinnät
Itseliimautuvia komponenttimerkintöjä on saatavana eri kokoluokissa, materiaaleissa ja väreissä. Niiden erilaiset ominaisuudet mahdollistavat käytön lukuisissa komponenttien, laitteiden ja painikkeiden merkintäsovelluksissa.
Ruuvattavat komponenttimerkinnät
Ruuvattavat komponenttimerkinnät
Komponenttien ja kytkentäkaappien merkintään on saatavana rei'illä varustettuja kilpiä. Ne voidaan kiinnittää varmasti laitteeseen ruuvien tai niittien avulla.
Käyttö muovikilpien pidikkeissä
Merkintäpidikkeeseen kiinnitettävät komponenttimerkinnät
Painikkeet voidaan merkitä nopeasti ja vaivattomasti CARRIER-merkintäjärjestelmän avulla. Merkintä tulee pidikkeen merkintäkenttään.
Merkintäpidikkeeseen työnnettävät komponenttimerkinnät
Merkintäpidikkeeseen työnnettävät komponenttimerkinnät
Itseliimautuvat komponentti- ja moduulimerkintöjen pidikkeet kiinnittyvät kaikkiin tavanomaisiin alustoihin. Sopiva merkintä on helppo työntää pidikkeen sisään.