Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

CARRIER-EMP 22 (27X27) - Marker carriers
0827449

Marker carriers, can be used for all buttons and switches with a diameter of 22 mm, black, unmarked, mounting type: screw, rivet, diameter: 23 mm, text field height: 27 mm, text field width: 27 mm

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Snap-in UC-/US-EMP … labels are available for marking CARRIER-EMP 22 ... marker carriers
Can be used for all buttons and switches, diameter: 22 mm