Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PML-M103 (D200) - Mandatory sign
1014145

Mandatory sign, Sheet, blue/white, labeled: Follow the instructions, mounting type: adhesive, diameter: 200 mm, Number of individual labels: 1

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Stick-on mandatory signs, preprinted, with symbol
The mandatory signs conform to the ISO 7010 international standard
Suitable for indoor and outdoor use
Highly flexible, soft PVC label that adapts well to uneven surfaces