Laitemerkinnät

Laitemerkinnät

Laitteiden yksiselitteiset merkinnät auttavat välttämään käyttövirheitä ja parantavat löydettävyyttä: ne ovat olennainen osa työturvallisuutta. Ohje- ja turvakilvillä annetaan tärkeitä tietoja käyttöä, kunnossapitoa ja huoltoa varten. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät ammattimaista laitemerkintää koskevat lakisääteiset vaatimukset.

Go to Product Detail Page for item 1032780
PML-C101 (D39)R - Label
PML-C101 (D39)R - Label
1032780

Label, Roll, red (RAL 3001), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, diameter: 39 mm, Number of individual labels: 500, text field height: 39 mm, text field width: 39 mm

Go to Product Detail Page for item 0830452
PML-W200 (50X50)R - Warning label
PML-W200 (50X50)R - Warning label
0830452

Warning label, Roll, yellow (RAL 1018), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 500, text field height: 50 mm, text field width: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014217
US-PML-P100 (D50) - Prohibition sign
US-PML-P100 (D50) - Prohibition sign
1014217

Prohibition sign, Card, red (RAL 3001), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Diagonal bar, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, Number of individual labels: 4, text field height: 50 mm, text field width: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014239
PML-T106 (26X280)R - Pipeline marker
PML-T106 (26X280)R - Pipeline marker
1014239

Pipeline marker, Roll, orange (RAL 2003), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 250, text field height: 26 mm, text field width: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014225
PML-P100 (D50)R - Prohibition sign
PML-P100 (D50)R - Prohibition sign
1014225

Prohibition sign, Roll, red (RAL 3001), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Diagonal bar, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, Number of individual labels: 500, text field height: 50 mm, text field width: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014241
PML-T107 (26X280)R - Pipeline marker
PML-T107 (26X280)R - Pipeline marker
1014241

Pipeline marker, Roll, violet (RAL 4005), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 250, text field height: 26 mm, text field width: 280 mm

Edut

  • Erilaisia ratkaisuja – monipuolisia materiaaleja erilaisiin käyttökohteisiin
  • Käyttövalmiit kilvet ja painettavat materiaalit
  • Erinomainen ympäristön vaikutusten kesto ja siten pitkään säilyvä laitteiden merkintä
Varoituskilpi "Vaarallinen jännite"

Varoituskilpi

Varoituskilvet

Varoituskilvillä merkitään vaaralliset paikat laitteissa ja yrityksissä. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä.

Kieltokilpi "Koskettaminen kielletty"

Kieltokilpi

Kieltokilvet

Kieltokilvillä kielletään toimet, joista voi aiheutua vaaratilanteita. Saatavana on kolme erilaista versiota. Merkityt ja merkitsemättömät versiot kattavat kaikki käyttötilanteet ja ovat erittäin monipuolisia.

Määräyskilpi "Käytettävä kuulonsuojaimia"

Määräyskilpi

Määräyskilvet

Määräyskilvet kehottavat noudattamaan tiettyä menettelytapaa, ja niitä käytetään tapaturmien ehkäisyyn työpaikoilla. Määräyskilpiä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä yksilöllisten ohjeiden laatimista varten.

Vaarallisista aineista varoittava kilpi

Vaarallisista aineista varoittava kilpi

Vaarallisista aineista varoittavat kilvet

Vaarallisista aineista varoittavat kilvet on tarkoitettu lisätunnisteeksi putkimerkinnöille, jos putkistoissa kuljetetaan vaarallisia aineita koskevan asetuksen (Saksassa "GefStoffV") mukaisia vaarallisia aineita. Vaarallisista aineista varoittavia kilpiä on saatavana esipainettuina ja merkitsemättöminä versioina.

Putkimerkintä

Putkimerkintä

Putkimerkintä

Putkimerkintöjä käytetään nesteiden tai kaasujen tunnistamiseen. Värilliset putkimerkinnät mahdollistavat putkien yksilöllisen merkitsemisen standardin DIN 2403 mukaisesti.

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilpien liimaaminen

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilpien liimaaminen

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilvet

Paloilmoitinlaitteistojen merkintään tarkoitettuja itseliimautuvia etikettejä käytetään paloilmoittimien tunnistamiseen. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana merkitsemättöminä ja esipainettuina versioina.

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Konedirektiivi edellyttää hätäpysäytyspainikkeiden merkitsemistä näkyvästi. Saatavana on painettuja ja merkitsemättömiä etikettejä korttimuodossa.

Magneettikilpi "Level 1"

Magneettikilpi

Magneettikilvet

Magneettikilvet tarjoavat joustavan ratkaisun, jos ei haluta pysyvää merkintää. Ne voidaan kiinnittää nopeasti metallipinnoille ja irrottaa jälleen, kun niitä ei enää tarvita. PMM-magneettikilpiä on saatavana kolmessa värissä.