Laitemerkinnät

Laitemerkinnät

Laitteiden yksiselitteiset merkinnät auttavat välttämään käyttövirheitä ja parantavat löydettävyyttä: ne ovat olennainen osa työturvallisuutta. Ohje- ja turvakilvillä annetaan tärkeitä tietoja käyttöä, kunnossapitoa ja huoltoa varten. Phoenix Contactin merkintämateriaalit täyttävät ammattimaista laitemerkintää koskevat lakisääteiset vaatimukset.

Go to Product Detail Page for item 1014303
PMM (EX20)R - Magnetic label
PMM (EX20)R - Magnetic label
1014303

Magnetic label, Roll, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: magnetic adhesion, Number of individual labels: 1, roll length: 15 m, text field height: 20 mm, text field width: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014180
PML-M100 (D50)R - Mandatory sign
PML-M100 (D50)R - Mandatory sign
1014180

Mandatory sign, Roll, blue (RAL 5015), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, Number of individual labels: 500, text field height: 50 mm, text field width: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0803871
US-PML-F200 (D50) - Label
US-PML-F200 (D50) - Label
0803871

Label, for marking fire detection systems, Card, Mixed color, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Rectangle, mounting type: adhesive, diameter: 50 mm, Number of individual labels: 4, text field height: 50 mm, text field width: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014312
PMM (EX40)R - Magnetic label
PMM (EX40)R - Magnetic label
1014312

Magnetic label, Roll, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: magnetic adhesion, Number of individual labels: 1, roll length: 15 m, text field height: 40 mm, text field width: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014315
PMM (EX50)R - Magnetic label
PMM (EX50)R - Magnetic label
1014315

Magnetic label, Roll, white (RAL 9010), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: magnetic adhesion, Number of individual labels: 1, roll length: 15 m, text field height: 50 mm, text field width: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 0830460
PML-W300 (105X52)R - Warning label
PML-W300 (105X52)R - Warning label
0830460

Warning label, Roll, yellow (RAL 1018), unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 250, text field height: 52 mm, text field width: 105 mm

Edut

  • Erilaisia ratkaisuja – monipuolisia materiaaleja erilaisiin käyttökohteisiin
  • Käyttövalmiit kilvet ja painettavat materiaalit
  • Erinomainen ympäristön vaikutusten kesto ja siten pitkään säilyvä laitteiden merkintä
Varoituskilpi "Vaarallinen jännite"

Varoituskilpi

Varoituskilvet

Varoituskilvillä merkitään vaaralliset paikat laitteissa ja yrityksissä. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä.

Kieltokilpi "Koskettaminen kielletty"

Kieltokilpi

Kieltokilvet

Kieltokilvillä kielletään toimet, joista voi aiheutua vaaratilanteita. Saatavana on kolme erilaista versiota. Merkityt ja merkitsemättömät versiot kattavat kaikki käyttötilanteet ja ovat erittäin monipuolisia.

Määräyskilpi "Käytettävä kuulonsuojaimia"

Määräyskilpi

Määräyskilvet

Määräyskilvet kehottavat noudattamaan tiettyä menettelytapaa, ja niitä käytetään tapaturmien ehkäisyyn työpaikoilla. Määräyskilpiä on saatavana käyttövalmiina tai merkitsemättöminä yksilöllisten ohjeiden laatimista varten.

Vaarallisista aineista varoittava kilpi

Vaarallisista aineista varoittava kilpi

Vaarallisista aineista varoittavat kilvet

Vaarallisista aineista varoittavat kilvet on tarkoitettu lisätunnisteeksi putkimerkinnöille, jos putkistoissa kuljetetaan vaarallisia aineita koskevan asetuksen (Saksassa "GefStoffV") mukaisia vaarallisia aineita. Vaarallisista aineista varoittavia kilpiä on saatavana esipainettuina ja merkitsemättöminä versioina.

Putkimerkintä

Putkimerkintä

Putkimerkintä

Putkimerkintöjä käytetään nesteiden tai kaasujen tunnistamiseen. Värilliset putkimerkinnät mahdollistavat putkien yksilöllisen merkitsemisen standardin DIN 2403 mukaisesti.

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilpien liimaaminen

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilpien liimaaminen

Paloilmoitinlaitteistojen ohjekilvet

Paloilmoitinlaitteistojen merkintään tarkoitettuja itseliimautuvia etikettejä käytetään paloilmoittimien tunnistamiseen. Erittäin taipuisia PVC-etikettejä on saatavana merkitsemättöminä ja esipainettuina versioina.

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Hätäpysäytyspainikkeiden merkinnät

Konedirektiivi edellyttää hätäpysäytyspainikkeiden merkitsemistä näkyvästi. Saatavana on painettuja ja merkitsemättömiä etikettejä korttimuodossa.

Magneettikilpi "Level 1"

Magneettikilpi

Magneettikilvet

Magneettikilvet tarjoavat joustavan ratkaisun, jos ei haluta pysyvää merkintää. Ne voidaan kiinnittää nopeasti metallipinnoille ja irrottaa jälleen, kun niitä ei enää tarvita. PMM-magneettikilpiä on saatavana kolmessa värissä.