SK U/2,8 P3,5 WH CUS
-
Marker strip
0825137
Marker strip, Sheet, can be ordered: in sheets, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 3.5 mm, text field height: 2.8 mm, text field width: 186 mm
Tuotetiedot
| Pitch | 3.5 mm |
| Marking | |
| Number of marker strips | 50 |
| Slot type | flat |
| Width | 186.00 mm |
| Height | 2.80 mm |
| Depth | 0.07 mm |
| Pitch | 3.5 mm |
| Length | 186 mm |
| Foil strength | 50 µm |
| Adhesive strength | 20 µm |
| Adhesive | Acrylic |
| Color | white (RAL 9010) |
| Material | Polyester |
| Components | free from silicone and halogen |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Result | Test passed |
| Specification | EN ISO 1518-1:2023 (following) |
| Requirements | ≥ 5 N |
| Result | Test passed |
| Tesafilm test | |
| Specification | DIN EN ISO 2409:2020-12 (following) |
| Result | Test passed |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Temperature resistance | |
| Specification | ANSI/UL 969-2018:03 (following) |
| Test duration | 240 h |
| Rating 200 °C (230 °C) | Test passed |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Isopropyl [CAS No. 67-63-0] |
Test passed |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
| Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
| Sodium hydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test passed |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test passed |
| Specification | ISO 175:2010 (following) |
| Test duration | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test passed |
| IRM 901 | Test passed |
| IRM 902 | Test passed |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Method B |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 150 °C |
| Ambient temperature (assembly) | > 0 °C |
| Recommended storage conditions | 20 ... 25 °C / 40 ... 50 % relative humidity. |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 40 % ... 50 % |
| Shelf life | 2 years |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | adhesive |
| Tuotenumero | 0825137 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | BG8114 |
| Tuotekoodi | BG8114 |
| GTIN | 4046356354882 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 10 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 9 g |
| Tullitariffinumero | 49119900 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa