PML-T110 (52X560)R CUS
-
Pipeline marker
1014268
Pipeline marker, can be ordered: by line, blue, labeled according to customer specifications: Oxygen, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Tuotetiedot
| Area of application | Pipeline identification according to DIN 2403 |
| Type | Rectangle |
| Marking | |
| Number of individual labels per row | 1 |
| Printing | Oxygen |
| Width | 560 mm |
| Height | 52 mm |
| Length | 52 mm |
| RoHS compliant | yes |
| Foil strength | 50 µm |
| Adhesive | Acrylic |
| Color | blue (RAL 5015) |
| Material | Polyester |
| UV resistance | |
| Specification | ISO 4892-2:2013-03 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 150 °C |
| Recommended storage conditions | 23 °C/50 % relative humidity. Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended. |
| Shelf life | 2 years |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | adhesive |
| Tuotenumero | 1014268 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | BG8151 |
| Tuotekoodi | BG8151 |
| GTIN | 4046356784740 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 1,99 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 1,99 g |
| Tullitariffinumero | 49119900 |
| Alkuperämaa | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Hazardous substances label 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Hazardous substances label 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Hazardous substances label 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Hazardous substances label 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Hazardous substances label 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Hazardous substances label 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Hazardous substances label 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Hazardous substances label 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Hazardous substances label 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Hazardous substances label 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Hazardous substances label 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Hazardous substances label 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Hazardous substances label 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Hazardous substances label 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Hazardous substances label 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Hazardous substances label 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Hazardous substances label 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Hazardous substances label 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Hazardous substances label 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Hazardous substances label 1014290
Edut
Group 0 (oxygen)
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa