UCT-EM (10X8) TQ CUS
-
Snap-in markers
0801572
Snap-in markers, can be ordered: by sheet, turquoise, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 36
Tuotetiedot
Product type | Labeled device marker |
Marking | |
Number of individual labels | 36 |
Number of individual labels per row | 6 |
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
Result | Test passed |
UV resistance | |
Specification | ISO 4892-2:2013-03 (following) |
Result | Test passed |
Test duration | 96 h |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 120 °C |
Mounting type | snapped into marker carrier |
RoHS compliant | yes |
Color | turquoise green (RAL 5018) |
Material | PC |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Components | free from silicone and halogen |
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
Result | Test passed |
UV resistance | |
Specification | ISO 4892-2:2013-03 (following) |
Result | Test passed |
Test duration | 96 h |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 120 °C |
Width | 10 mm |
Length | 8 mm |
Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tuotenumero | 0801572 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
Tuoteavain | BG8148 |
Tuotekoodi | BG8148 |
GTIN | 4046356683111 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 14,9 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 10,9 g |
Tullitariffinumero | 49119900 |
Alkuperämaa | FI |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa