PHT22-KS
-
Key switch
1108724
Key switch, 22 mm, circular, 2 switch positions, self-locking
Tuotetiedot
| Product type | Actuator |
| Actuator type | Key switch |
| Function | Self-locking type |
| Extension of optional light source | No |
| with light source | 否 |
| Switching zones | 2 |
| Switching angle | 60.00 ° towards the right |
| Insulation characteristics | |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection method | Push-in connection |
| Width | 29.6 mm |
| Height | 29.6 mm |
| Color | silver-colored |
| Contact material | AgNi10 |
| Front ring material | Metal |
| Front ring color | silver |
| Degree of protection (IP code) | |
| Degree of protection | IP66 |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Permissible humidity (operation) | ≤ 95 % ((room temperature 25℃) no condensation) |
| Standards/specifications | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Mounting type | Panel mount |
| Tightening torque | 1 Nm ... 1.2 Nm |
| Tuotenumero | 1108724 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | BE6122 |
| Tuotekoodi | BE6122 |
| GTIN | 4063151014698 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 47,5 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 43,3 g |
| Tullitariffinumero | 85389099 |
| Alkuperämaa | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371213 |
| ECLASS-15.0 | 27371213 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000222 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
PHT22-FRAME - Adapter 1109007
-
PHT22-PT10 - Contact module 1108991
-
PHT22-PT01 - Contact module 1108992
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Screwdriver 1204504
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Marker carriers 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Marker carriers 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Marker carriers 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Marker carriers 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Marker carriers 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Marker carriers 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Marker carriers 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Marker carriers 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Marker carriers 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Marker carriers 0828988
-
US-EMP (27X8) - Snap-in markers 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Snap-in markers 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Snap-in markers 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Snap-in markers 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Snap-in markers 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Snap-in markers 0828847
-
US-EMP (27X15) - Snap-in markers 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Snap-in markers 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Snap-in markers 0828849
-
US-EMP (27X18) - Snap-in markers 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Snap-in markers 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Snap-in markers 0828851
-
US-EMP (27X27) - Snap-in markers 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Snap-in markers 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Snap-in markers 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adapter 1108847
Edut
22 mm key switch – secure access control
Latching (stay-put) – switch position is retained (2/0°-60°)
Ideal for release and operating authorizations
Robust industrial design for durable use
Designed for modular combination with PHT22 contact and LED modules
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa