Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - Motor starter
2734497

Electromechanical reversing load motor starter for INTERBUS; fiber optic technology with 2 Mbaud, inputs (24 V DC), integrated motor protection relay (220 V AC to 480 V AC; 8 A, maximum), sensor connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Rugged metal housing
Emergency operation on the device or via external operating elements
Comprehensive diagnostic functions including motor current monitoring
Rugged Line connector for INTERBUS with fiber optic and supply voltage
COMBICON connector for motor output
M12 connector for digital inputs