The bus coupler is intended for use within a PROFINET network. The bus coupler creates the link to the Axioline P I/O system and the industrial I/O signals connected to it. Up to 63 Axioline P I/O modules can be connected to the bus coupler.
AXL P BK PN
-
Bus coupler
1132800
Axioline P, Bus coupler, PROFINET, RJ45 jack, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and connectors
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
PROFIBUS
Hyväksyntätunnus: Z10813IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
Hyväksyntätunnus: E196811UL Listed
Hyväksyntätunnus: E196811ATEX
Hyväksyntätunnus: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
Hyväksyntätunnus: 2021122310114877cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E196811Yhteensopivat tuotteet
Edut
2 Ethernet ports (with integrated switch)
PROFINET RT
Supports S2 system redundancy
Web-based management
Hot-swappable
Firmware can be updated through Web-based manager
High temperature operating range