CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 2 | ||||
| C | ||||
| 18 - 2 | ||||
| F | ||||
| 18 - 2 | ||||
Connection terminal block, nom. voltage: 300 V, nominal current: 125 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section: 2.5 mm2 - 35 mm2, mounting: Neutral busbar, color: green-yellow
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 2 | ||||
| C | ||||
| 18 - 2 | ||||
| F | ||||
| 18 - 2 | ||||