PRC 35 SEAL 12-16 SET 25
-
Insert seal
1461456
Insert seal, Range of articles: PRC 35, color: black, min. cable diameter: 12 mm, max. cable diameter: 16 mm
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Up to 75% smaller in size than industrial connectors with the same rating
Locking mechanism can be unlocked manually or using a tool
Suitable for applications in atmospheres containing salt and in direct sunlight
Ideal for indoor and outdoor use due to weatherproof materials