Factoryline Bluetooth EPA Vankka langaton Ethernet-silta. Bluetooth-Ethernet-porttiadapteri FL EPA 2 yhdistää Ethernet-yhteensopivat automaatiomoduulit langattomasti ohjausverkkoon. Kompaktiin ja kestävään Ethernet-porttiadapteriin on integroitu valmiiksi langaton moduuli ja antenni. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään Ethernet-kaapelin ja M12-liitäntätekniikan avulla automaatiolaitteisiin. Sen ansiosta integrointi omaan sovellukseen on helppoa.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Helppo asentaa kentällä

Nopea ja helppo asennus

Ethernet-porttiadapteri on helppo ratkaisu, kun yksittäisistä teollisuuden automaatiolaitteista halutaan tehdä Ethernet-liitännällä nopeasti ja helposti WLAN-yhteensopivia. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentällä ja yhdistetään M12-Ethernet-kaapelin avulla automaatiolaitteeseen.

Edut:

  • Kompakti IP65-moduuli, jossa integroitu antenni
  • M12-liitännät Ethernetiä ja jännitettä varten
  • Helppo asennus kentällä
EPA-moduuleja, joissa PROFINET-logo

Bluetooth: Luotettava langaton teknologia teollisuuteen

Erittäin luotettava ja tehokas tiedonsiirto

EPA-moduulit on kehitetty luotettavaa ja häiriötöntä ohjaussignaalien siirtoa varten, esim. PROFINETin välityksellä. Käytetyn Bluetooth-teknologian etuna on äärimmäisen kestävä langaton tiedonsiirto, joka toimii luotettavasti vaativimmissakin teollisuusympäristöissä.

EPA-moduulia käytetään MODE-painikkeella

Helppo konfigurointi MODE-tilapainikkeen ansiosta

Helppo ja turvallinen kokoonpano automaattisella konfiguroinnilla

MODE-painikkeella voidaan toteuttaa nopeasti ja helposti turvallisia point-to-point-yhteyksiä ja pienverkkoja ilman konfigurointia. Konfigurointi on myös mahdollista suorittaa vaivattomasti verkkoselaimen kautta.

Häiriötön rinnakkaiskäyttö WLANin kanssa

Bluetooth-EPA-moduulien avulla voidaan toista WLAN-järjestelmää käyttää häiriöttä rinnakkain, koska vapaita taajuusalueita käytetään tehokkaasti. Bluetoothin automaattisen rinnakkaisjärjestelmän lisäksi EPA-moduuli tarjoaa:

  • Low Emission Mode, vähäiset häiriöpäästöt yhteyttä muodostettaessa
  • Black Channel Listing, mahdollistaa jopa kolmen WLAN-kanavan konfiguroinnin, joiden taajuusalueita EPA-moduuli ei käytä
Esitys Bluetoothin ja WLAN-verkkojen yhteentoimivuudesta

WLAN-verkot toimivat täydellisesti rinnakkain Low Emission -tilan ja Black Channel Listing -toiminnon ansiosta

Ethernet-porttiadapterin tyypilliset sovellusalueet

Painokone
Jätevedenpuhdistamo
Nosturi
Liikkuvat konejärjestelmät
Painokone

Kahta EPA-moduulia käyttämällä luodaan nopeasti ja helposti tehokas langaton PROFINET-silta pyöriviin tai liikkuviin konejärjestelmiin.

Jätevedenpuhdistamo

EPA-moduulilla tietoa voidaan siirtää Ethernetin välityksellä jätevedenpuhdistamoissa kaavinsilloille turvallisesti.

Nosturi

Häiriötön ja turvallinen ohjaustiedonsiirto nostureille ja niiden välillä, esim. tandem-ohjaus.

Liikkuvat konejärjestelmät

Kustannustehokas ja kulumaton tiedonsiirto jatkuvasti liikkuviin koneen- ja järjestelmänosiin.

FL EPA

Yleiskatsaus:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Langattomat liitännät Kaksi langatonta yhteyttä: WLAN ja Bluetooth Kaksi langatonta yhteyttä: WLAN ja Bluetooth Bluetooth
Bluetooth-standardit Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT-komennoilla (rajoitettu) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT-komennoilla (rajoitettu) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 AT-komennoilla (rajoitettu)
Tuetut Bluetooth-profiilit PAN (Panu ja NAP) PAN (Panu ja NAP) PAN (Panu ja NAP, 1 laite)
Maks. siirtonopeus (brutto) 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps
Yhteyksien lukumäärä (Client-päätteet) jopa 7 jopa 7 1
Antennien lukumäärä 2 (sisäinen) 1 (ulkoinen) RSMA-liitäntä 1 (sisäinen)
Suurin lähetysteho 14 dBm (sis. antennit) 11 dBm (antenniportissa) 14 dBm (sis. antennit)
Tyypillinen kantama Vapaalla kentällä jopa 250 m, halleissa jopa 100 m Riippuu antennista Vapaalla kentällä jopa 250 m, halleissa jopa 100 m
Kotelointiluokka asennettuna IP65 IP65 IP65
Ympäristön lämpötila (käyttö) -40...+65 °C -40...+65 °C -40...+65 °C
Jännitteensyöttö 9 V DC…30 V DC, maks. 1,7 W 9 V DC…30 V DC, maks. 1,7 W 9 V DC…30 V DC, maks. 0,9 W
Siirry suoraan tuotteeseen Siirry suoraan tuotteeseen Siirry suoraan tuotteeseen