Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to RS-422 (V.11) and RS-485, with electrical isolation, 2 channels, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Kenttäväylätoistimet ja sarjaliikennemuuntimet
PROFIBUS- ja RS-485-väyläjärjestelmien kenttäväylätoistimilla voit laajentaa verkkosi kattavuutta tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Myös laitemäärää voidaan lisätä tällä tavoin toistinten avulla tapahtuvalla segmentoinnilla. Voit tarpeen mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-suojattuna sekä laajentaa ja jakaa kanavia. Modulaarinen konsepti mahdollistaa kupari- ja valokaapelikanavien yhdistelmät. Sarjaliitäntämuuntimilla sarjaliitäntöjä, kuten RS-232, RS-485, RS-422 ja TTY, voidaan muuntaa keskenään eri laitteiden liittämistä varten.
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for DeviceNet™, SDS, CANopen®, data rate of up to 1 Mbps, high-quality electrical isolation between the interfaces, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Repeater, for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire bus systems, 3-way isolation, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Repeater, for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire LON bus systems, 3-way isolation, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Interface converter, for converting RS-232 (V.24) to TTY, with electrical isolation, 2 channels, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Active termination resistor for PROFIBUS and RS-485 bus systems, redundant power supply, routing of the supply voltage via DIN rail connector, electrical isolation, switchable termination, integrated programming interface
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range for PROFIBUS up to 12 Mbps, 4-way isolation, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Interface converter, for electrical isolation of RS-232 (V.24) interfaces, 4 channels, DIN-rail mountable. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Modular repeater for electrical isolation and increasing the range in RS-485 2-wire bus systems up to 500 kbps, 4-way isolation, DIN-rail mountable, 24 V DC supply. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Moduulirakenne
Moduulirakenne
Kuparitoistimet järjestelmän tehon lisäämiseen
- Start-Delimiter-tunnistus suodattaa vahingoittuneet PROFIBUS-sähkeet
- Bittien uudelleenajoitus (Bit-Retiming) mahdollistaa laitteiden peräkkäiskytkennän haluttuun syvyyteen
- Korkealuokkainen potentiaalinjako huolehtii teollisuusvaatimusten mukaisesta häiriönsiedosta
PSI-MOS-laitteiden modulaarisen konseptin ansiosta kupari- ja valokuitukanavia voidaan sekoittaa halutulla tavalla: laitteet voidaan yhdistää toisiinsa nopeasti ja helposti asennuskiskoväyläliittimellä. Näin datasignaalien ja syöttöjännitteen poikittaisjohdotus on suoritettu.
- Nopea asennus ilman johdotusvirheitä
- Jopa kymmenen laitetta voidaan yhdistää käyttötarkoituksen mukaan ja rakentaa jopa 30 kanavalle valinnaisesti kuparista tai valokuidusta
- Myös käytön aikana voidaan vaihtaa yksittäisiä moduuleja vaikuttamatta toisiin
- Lisävarusteena saatavana olevaa järjestelmän teholähdettä voidaan käyttää myös redundanttisesti
Kenttäväylätoistimet
Kenttäväylätoistimet - laajentaminen segmentoinnin avulla
Phoenix Contactin toistimilla voidaan laajentaa verkon kattavuutta tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Myös käyttäjälaitemäärää voidaan lisätä tällä tavoin kenttäväylätoistimien avulla tapahtuvalla segmentoinnilla. Voit tarpeen mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-suojattuna sekä laajentaa ja jakaa kanavia. Modulaarinen konsepti mahdollistaa kupari- ja valokuitukanavien yhdistelmät.
- Integroitu bittien uudelleenajastus (Bit-Retiming) signaalin valmistelulla sallii kenttäväylätoistimien peräkkäiskytkennän haluttuun syvyyteen
- Integroitu bittien ylinäytteistys (Bit-Oversampling) huolehtii häiriöttömistä sähkeistä
- Start-Delimiter-tunnistus havaitsee vialliset PROFIBUS-sähkeet ja suodattaa ne verkosta
Aktiivinen terminointi PSI-TERMINATOR-PB-TBUS:ille
PROFIBUS- ja RS-485-verkkojen aktiivinen terminointi
PROFIBUS- ja RS-485-verkkojen aktiivinen terminointi: PSI-TERMINATOR-PB-TBUSin ansiosta se ei ole ongelma.
Huomattavat edut käyttäjälle:
- Häiriötön väyläkommunikointi pysyvän ja aktiivisen terminoinnin ansiosta. Väylän käyttäjät voidaan liittää tai irrottaa käytön aikana.
- Verkon kiinteä ohjelmointirajapinta
- Redundanttinen tehonsyöttö
- Yhteiskäytössä syöttöjännitteen kytkentä asennuskiskoväyläliittimen kautta
Jännitteensyöttö aktiivisille ohjelmointi- ja diagnostiikkalaitteille D-SUB-liitännän kautta. Laitetta voidaan käyttää myös väyläjärjestelmän määriteltynä huoltorajapintana.