Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-2-T - Hybrid motor starter
2906059

Hybrid motor starter; functions: Start motor, Reverse motor, Motor protection (class 10A), Emergency stop, Higher resistance to transient voltages, ATEX; input: 24 V DC; output: 3~, 500 V AC, 2.4 A; Push-in connection

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

22.5 mm wide
Safety level in accordance with IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Reduction in wiring
Space saving
Long service life
3-phase loop bridges
Adjustable current for bimetal function
Low-wear switching