HCC 4-F BK
-
Female insert
0716200
Female insert, nom. voltage: 500 V, nominal current: 25 A, number of connections: 10, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: direct screw connection, color: black
Tuotetiedot
| Pitch | 7.62 mm |
| Number of connections | 10 |
| Number of rows | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 1.02 W |
| Number of connections per level | 10 |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.5 ... 0.6 Nm |
| Stripping length | 7 mm |
| Internal cylindrical gage | A4 |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductors with same cross section, solid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Nominal current | 25 A |
| Maximum load current | 25 A (with 4 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 500 V |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 92 mm |
| Height | 18 mm |
| Drill hole spacing | 83 mm |
| Pitch | 7.62 mm |
| Color | black (RAL 9005) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -40 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Technical data | |
| Drill hole spacing | 83 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Mounting type | direct screw connection |
| Tuotenumero | 0716200 |
| Pakkausyksikkö | 50 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 50 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | BE1ZWX |
| Tuotekoodi | BE1ZWX |
| GTIN | 4046356155700 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 43,23 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 43,23 g |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa