Electronic front cutter, 20° angle, without chamfer, with opening spring
Elektroniikkatyökalut
MICROFOX-tuoteperheen elektroniikkatyökalut ovat pihtivalikoima kaikille elektroniikan ja sähkömekaniikan aloille. Herkkä ja tarkka elektroniikkatyökalu on ihanteellinen vaikeapääsyisten alueiden, kuten piirikortin komponenttien työstämiseen. Herkkien elektroniikkakomponenttien suojaamiseksi suosittelemme ESD-versioita, joissa on erikoiskahvat.
Electronic diagonal cutter, round head, without chamfer, with opening spring, mirror-polished and oiled, 2-component grip, cutting capacity: soft 0.2 - 2.0 mm; medium hard 1.2 mm; hard 0.5 mm diameter
ESD electronic front cutter, without chamfer, with opening spring
Edut
- Elektronisten rakenneosien ESD-suojaus
- Erittäin tarkka: pienet toleranssit valmistuksessa
- Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
ESD-elektroniikkapihdit
Suoja sähkövarauksilta elektroniikkatyökalujen avulla
Suojaa erittäin herkkiä elektronisia rakenneosia sähköstaattisilta purkauksilta (ESD). ESD-elektroniikkapihtien erikoiskahvat on valmistettu johtavasta muovista. Sähköstaattinen energia johdetaan sen kautta pois hitaasti ja valvotusti.