CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
Protective conductor terminal block, Use an NS 35/15-2.3 copper DIN rail for connection cross sections >= 35 mm2/2 AWG. When aligning with a feed-through terminal block of the same shape, a cover must be used for insulation voltages > 690 V., number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Screw connection, cross section: 0.75 mm2 - 50 mm2, mounting method: PE foot with mounting screw, M5, mounting type: NS 35/15-2,3, color: green-yellow
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||